Do bocznego mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS poprzez wsunięcie do wspornika.
- Nr kat.:
- SV 9659010
- Opis produktu
- Do mocowania szyn zbiorczych Maxi-PLS w przypadku użycia jako system przyłączy kablowych. Układ schodkowy gwarantuje łatwy montaż kabli lub przewodów.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- podobny do RAL 9011
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 60
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,433 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177400870
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Uchwyt czołowy dla szyn zbiorczych Maxi-PLS 60x60 mm (przekrój szyny: 2323 mm²)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions