Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyn: 974 mm²
- Nr kat.:
- SV 9640237
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 974 mm²
- Długość
- 651 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,5 kg
- Masa brutto
- 5,76 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 5,751
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177940185
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 651 mm, 45x45 mm, przekrój szyn: 974 mm²
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions