Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 45 S

Nr kat.: SV 9640246

Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyn: 974 mm²

Nr kat.:
SV 9640246
Opis produktu
Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
Materiał
E-Cu
Przekrój
974 mm²
Długość
725 mm
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,41 kg
Masa brutto
6,41 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
6,41
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177569300
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 725 mm, Maxi-PLS 1600
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne