Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyn: 974 mm²
- Nr kat.:
- SV 9640365
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 974 mm²
- Długość
- 2 400 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 75 kg
- Masa brutto
- 86 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 21,21
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177494916
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 2400 mm, 45x45 mm, przekrój szyn: 974 mm²
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions