Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyny: 1354 mm², do systemów przyłączeniowych kabli do 2500 A
- Nr kat.:
- SV 9640271
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 1 354 mm²
- Długość
- 925 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11,15 kg
- Masa brutto
- 11,25 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 11,15
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177569423
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 891 mm, Maxi-PLS 2000
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions