Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 45

Nr kat.: SV 9640360

Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyny: 1354 mm², do systemów przyłączeniowych kabli do 2500 A

Nr kat.:
SV 9640360
Opis produktu
Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
Materiał
E-Cu
Przekrój
1 354 mm²
Długość
2 400 mm
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Opak.
3 szt.
Waga netto
95,61 kg
Masa brutto
103,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
28,93
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177299634
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 2400 mm, 45x45 mm, przekrój szyny: 1354 mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne