Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyn: 1354 mm²
- Nr kat.:
- SV 9649360
- Opis produktu
- Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
- Materiał
- E-Cu
- Przekrój
- 1 354 mm²
- Długość
- 2 400 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 127,48 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 28,93
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions