Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 60

Nr kat.: SV 9650232

Wymiary: 60x60 mm, przekrój szyny: 2323 mm², do systemów przyłączeniowych kabli do 6300 A

Nr kat.:
SV 9650232
Opis produktu
Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
Materiał
E-Cu
Przekrój
2 323 mm²
Długość
651 mm
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
13,43 kg
Masa brutto
13,46 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
13,516
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 651 mm, 60x60 mm, przekrój szyn: 2323 mm²
Atesty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne