Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 60

Nr kat.: SV 9650251

Wymiary: 60x60 mm, przekrój szyn: 2323 mm²

Nr kat.:
SV 9650251
Opis produktu
Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
Materiał
E-Cu
Przekrój
2 323 mm²
Długość
799 mm
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
16,52 kg
Masa brutto
16,692 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
16,52
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177569522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 799 mm, Maxi-PLS 3200
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne