Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 60

Nr kat.: SV 9650261

Wymiary: 60x60 mm, przekrój szyn: 2323 mm²

Nr kat.:
SV 9650261
Opis produktu
Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
Materiał
E-Cu
Przekrój
2 323 mm²
Długość
891 mm
Wskazówka
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasujący do
Szerokość: = 1.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
18,42 kg
Masa brutto
18,44 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
18,42
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177569539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 891 mm, Maxi-PLS 3200
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Szczegóły techniczne