Systemy szyn zbiorczych Flat-PLS Technika przyłączeniowa Flat-PLS Opcje dla wszystkich typów podłączeń na systemach szyn zbiorczych Flat-PLS. Technika przyłączeniowa Flat-PLS Zacisk przyłącza bezpośredniego do przewodów okrągłych Do bezpośredniego przyłączania przewodów okrągłych 95 – 300 mm² (jedno- lub wielożyłowych). Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Płytka przyłączeniowa do Flat-PLS Do podłączenia warstwowych szyn miedzianych do systemów głównych szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Płytka przyłączeniowa do warstwowych szyn miedzianych Do podłączania warstwowych szyn miedzianych. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Wkładka do zestawu podłączeniowego Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Klamra szyny zbiorczej do komponentów przyłączeniowych Stosuje się w zestawieniu z połączeniami śrubowymi do połączeń mechanicznych elementów przyłączeniowych, np. łączników kątownikowych. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Płyta dociskowa do Flat-PLS Do przymocowania warstwowych szyn miedzianych do systemów głównych szyn zbiorczych lub rozdzielczych z płaskich szyn miedzianych. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Zestaw przyłączeniowy do Flat-PLS Do przymocowania komponentów instalacyjnych lub do łączenia szyn zbiorczych. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Klamra szyny zbiorczej do szyn miedzianych płaskich Do szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi ze zwiększoną wytrzymałością zwarciową lub do stabilizacji mechanicznej pakietów szyn zbiorczych. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Śruba M10 Do zabudowy zacisku przyłączeniowego, płytki przyłączeniowej, klamry szyny zbiorczej lub zestawów przyłączeniowych do systemów szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Płytka przyłączeniowa do końcówek oczkowych Do przyłączania końcówek kabli do systemu szyn zbiorczych Flat-PLS z 2 – 4 szynami na przewód. Do produktu Technika przyłączeniowa Flat-PLS Element zestykowy do kątowników przyłączeniowych Do bezotworowego łączenia kątownika przyłączeniowego i zestawów łączeniowych z płaskich szyn miedzianych z systemami szyn zbiorczych Flat-PLS. Do produktu