Do bezotworowego łączenia kątownika przyłączeniowego i zestawów łączeniowych z płaskich szyn miedzianych z systemami szyn zbiorczych Flat-PLS.
- Nr kat.:
- SV 9676528
- Opis produktu
- Do łączenia kątowników przyłączeniowych z systemami szyn zbiorczych.
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For Busbar width
- 80 mm
- Szyny na fazę
- 2
- Wskazówka
- Będące w zestawie śruby służą do mocowania elementów stykowych do szyn zbiorczych
- Śruby do mocowania kątowników przyłączeniowych nie są objęte zakresem dostawy
- Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania + (liczba przewodów częściowych x 10)
- Ilość śrub na kątownik: Przy 2 szynach na szynę: 2 szt. i przy 3 lub 4 szynach na szynę: 4 szt.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS
- Wymiar mocowania
- 40 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,71 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,42
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177602755
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Element zestykowy E-Cu, SxW: 80x20 mm, do 2 szyn, (Flat-PLS)
- Dokumentacja
- Safety instructions