Klamra szyny zbiorczej do szyn miedzianych płaskich

Nr kat.: SV 9676017

Do szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi ze zwiększoną wytrzymałością zwarciową lub do stabilizacji mechanicznej pakietów szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9676017
Opis produktu
Do mechanicznej stabilizacji pakietów szyn zbiorczych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał
Stal nierdzewna
Wskazówki dotyczace montażu
Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Wymiar mocowania
20 mm
Number of busbars
2
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,061 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177625518
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Klamra szyny zbiorczej, do 2 szyn zbiorczych wys.: 10 mm, (Flat-PLS)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne