Do szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi ze zwiększoną wytrzymałością zwarciową lub do stabilizacji mechanicznej pakietów szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9676019
- Opis produktu
- Do mechanicznej stabilizacji pakietów szyn zbiorczych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Wskazówki dotyczace montażu
- Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
- Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
- Wymiar mocowania
- 20 mm
- Number of busbars
- 4
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,11 kg
- Masa brutto
- 0,118 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177625532
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Klamra szyny zbiorczej, do 4 szyn zbiorczych wys.: 10 mm, (Flat-PLS)
- Atesty
- CSA + CSAus
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi