Do podłączania warstwowych szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 9676747
- Opis produktu
- Do podłączenia warstwowych szyn miedzianych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
- Materiał
- Płytka przyłączeniowa: E-Cu
Element dociskowy: stal nierdzewna
Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna - Zakres dostawy
- Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
- Wskazówki dotyczace montażu
- Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
- Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
- Szyny na fazę
- 2
- Wymiar mocowania
- 50 mm
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 32 x 20 mm
- Pasuje do warstwowych szyn miedzianych
- Ilość: 2
z liczbą płytek: 10
o szerokości płytek: 32 mm
o grubości płytek: 1 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,34 kg
- Masa brutto
- 0,346 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,13
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zacisk płytkowy, Pole zacisku SxW: 32x20 mm, (Flat-PLS)
- Dokumentacja
- Safety instructions