Płytka przyłączeniowa do końcówek oczkowych

Nr kat.: SV 9676700

Do przyłączania końcówek kabli do systemu szyn zbiorczych Flat-PLS z 2 – 4 szynami na przewód.

Nr kat.:
SV 9676700
Opis produktu
Do podłączenia tulejek kablowych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał
Płytka przyłączeniowa: E-Cu, niklowana
Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
Zakres dostawy
Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
Trzpień gwintowany
Wskazówki dotyczace montażu
Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Szyny na fazę
2
Wymiary
Gwint: M12
Wymiar mocowania
20 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,6 kg
Masa brutto
0,612 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,49
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Zacisk płytkowy, z trzpieniami M12, (Flat-PLS)
Atesty
ABS
DNV
Lloyds Register
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne