Płytka przyłączeniowa do końcówek oczkowych

Nr kat.: SV 9676714

Do przy??czania ko?c�wek kabli do systemu szyn zbiorczych Flat-PLS z 2 ? 4 szynami na przew�d.
Nr kat.:
SV 9676714
Opis produktu
Do podłączenia tulejek kablowych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał
Płytka przyłączeniowa: E-Cu, niklowana
Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
Zakres dostawy
Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
Wskazówki dotyczace montażu
Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Number of studs
2
Wymiary
Gwint: M10
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,25 kg
Masa brutto
0,26 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne
Technical Data sheet