Śruba M10

Nr kat.: SV 9676806

Do zabudowy zacisku przyłączeniowego, płytki przyłączeniowej, klamry szyny zbiorczej lub zestawów przyłączeniowych do systemów szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi.

Nr kat.:
SV 9676806
Opis produktu
Do przymocowania klamry szyny zbiorczej lub elementów przyłączeniowych do systemu szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych.
Materiał
Stal nierdzewna
Wymiary
Gwint: M10
Długość gwintu: 60 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,392 kg
Masa brutto
0,403 kg
Numer taryfy celnej
73181900
EAN
4028177626218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Śruba, M10x60 mm