Do zabudowy zacisku przyłączeniowego, płytki przyłączeniowej, klamry szyny zbiorczej lub zestawów przyłączeniowych do systemów szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi.
- Nr kat.:
- SV 9676807
- Opis produktu
- Do przymocowania klamry szyny zbiorczej lub elementów przyłączeniowych do systemu szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych.
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 70 mm - Opak.
- 8 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,449 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177625747
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Śruba, M10x70 mm