Zestaw przyłączeniowy do Flat-PLS

Nr kat.: SV 9686810

Do przymocowania komponentów instalacyjnych lub do łączenia szyn zbiorczych.

Nr kat.:
SV 9686810
Opis produktu
Do mocowania listwowych rozłączników bezpiecznikowych z napędem migowym NH i listwowych rozłączników NH (185 mm) lub do łączenia szyn zbiorczych. Nadaje się do systemu szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi 50 x 10 mm.
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Wskazówki dotyczace montażu
Zastosowanie zestawu przyłączeniowego jest możliwe tylko w połączeniu z komponentami instalacyjnymi z mocowaniem śrubowym
Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH: Wymagana długość śrub przy zastosowaniu szyn zbiorczych 2 x 50 x 10 mm = 35 mm i 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Wskazówka
Śruby nie są objęte zakresem dostawy
Wymiary
Gwint: M10
Number of busbars
2
4
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,114 kg
Masa brutto
0,129 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Zestaw przyłączeniowy M10, do mocowania listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH i listwowych rozłączników NH z napędem migowym (185 mm) lub do łączenia szyn zbiorczych.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi