Wkładka do zestawu podłączeniowego

Nr kat.: SV 9686820

Nr kat.:
SV 9686820
Opis produktu
W przypadku zastosowania komponentów instalacyjnych na systemie szyn zbiorczych z 4 szynami na fazę potrzebna jest dodatkowa wkładka między szynami.
Materiał
E-Cu
Długość
110 mm
Przekrój
25 mm x 10 mm
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,678 kg
Masa brutto
0,68 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,076
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Wkładka do zestawu podłączeniowego, w przypadku zastosowania komponentów instalacyjnych na systemie szyn zbiorczych z 4 szynami na fazę potrzebna jest dodatkowa wkładka między szynami.
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions