Płytka przyłączeniowa do Flat-PLS

Nr kat.: SV 9686750

Do podłączenia warstwowych szyn miedzianych do systemów głównych szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9686750
Opis produktu
Do podłączenia warstwowych szyn miedzianych do systemów głównych szyn zbiorczych lub rozdzielczych z płaskich szyn miedzianych.
Materiał
E-Cu
Powierzchnia
Stop miedzi i cyny
Wskazówka
Do podłączenia warstwowych szyn miedzianych do systemu szyn zbiorczych potrzebny jest dodatkowy element dociskowy
Śruby nie są objęte zakresem dostawy
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,3 kg
Masa brutto
1,311 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Zacisk dla warstwowych szyn miedzianych, szer.: 100x152 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi