- Nr kat.:
- SV 9686720
- Materiał
- Płyta dociskowa: stal nierdzewna
- Wskazówka
- Do podłączenia do systemu szyn zbiorczych dodatkowo wymagana jest płyta przyłączeniowa 9686.750
- W przypadku zastosowania dwóch warstwowych szyn miedzianych jedna na drugiej wymagane jest użycie płytki zaciskowej
- Śruby nie są objęte zakresem dostawy
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 32 x 20 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,24 kg
- Masa brutto
- 0,252 kg
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Zacisk do warstwowych szyn miedzianych, pole zacisku SxW: 32x20 mm