Płyta dociskowa do Flat-PLS

Nr kat.: SV 9686730

Do przymocowania warstwowych szyn miedzianych do systemów głównych szyn zbiorczych lub rozdzielczych z płaskich szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9686730
Materiał
Płyta dociskowa: stal nierdzewna
Wskazówka
Do podłączenia do systemu szyn zbiorczych dodatkowo wymagana jest płyta przyłączeniowa 9686.750
W przypadku zastosowania dwóch warstwowych szyn miedzianych jedna na drugiej wymagane jest użycie płytki zaciskowej
Śruby nie są objęte zakresem dostawy
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
63 x 20 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,342 kg
Masa brutto
0,358 kg
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177981386
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Zacisk do warstwowych szyn miedzianych, pole zacisku SxW: 63x20 mm