Płyta dociskowa do Flat-PLS

Nr kat.: SV 9686740

Do przymocowania warstwowych szyn miedzianych do systemów głównych szyn zbiorczych lub rozdzielczych z płaskich szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 9686740
Materiał
Płyta dociskowa: stal nierdzewna
Adapter połączeniowy: E-Cu, posrebrzany
Wskazówka
Do podłączenia do systemu szyn zbiorczych dodatkowo wymagana jest płyta przyłączeniowa 9686.750
W przypadku zastosowania dwóch warstwowych szyn miedzianych jedna na drugiej wymagane jest użycie płytki zaciskowej
Śruby nie są objęte zakresem dostawy
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
100 x 20 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,46 kg
Masa brutto
0,486 kg
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis produktu
SV Zacisk do warstwowych szyn miedzianych, pole zacisku SxW: 100x20 mm