Do realizacji systemów szyn zbiorczych z dowolnymi odstępami między osiami, do instalacji izolowanych szyn PE i PEN.
- Nr kat.:
- SV 3031000
- Opis produktu
- Dla systemów szyn zbiorczych z dowolnymi odstępami między osiami szyn oraz do instalacji izolowanych szyn PE i PEN.
- Materiał
- Duroplastyczny poliester (żywica UP)
- Wymiary
- Gwint: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Wymiary
- Wysokość: 40 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,444 kg
- Masa brutto
- 0,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Opis produktu
- SV Izolator wsporczy , wys.: 40 mm, gwint M10
- Dokumentacja
- Info sheet
- Safety instructions