- Nr kat.:
- SV 9350010
- Opis produktu
- Zabezpieczenie przed dotykiem przez osłonę szyn zbiorczych.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 12/15 x 5 mm
- Wymiary
- Długość: 1.000 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Profil zakrywający szyn zbiorczych, do wymiarów SxW: 12/15x5 mm, dł.: 1000 mm/profil