Szyna zbiorcza E-Cu, perforowana

Nr kat.: SV 9684008

Nr kat.:
SV 9684008
Opis produktu
Szyny zbiorcze ze zintegrowanymi otworami.
Materiał
E-Cu F30
Normy
DIN EN 13 601
Przekrój
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Wymiary
Długość: 785 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,48 kg
Masa brutto
3,52 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
3,48
Numer taryfy celnej
74071000
EAN
4028177951204
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami, długość: 785 mm
Atesty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions