Szyna zbiorcza E-Cu, perforowana, cynowana

Nr kat.: SV 9685006

Nr kat.:
SV 9685006
Opis produktu
Szyna zbiorcza ze zintegrowanymi otworami.
Materiał
E-Cu, cynowane
Przekrój
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Wymiary
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 10 mm
Długość: 585 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,5 kg
Masa brutto
2,608 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
2,6
Numer taryfy celnej
74071000
Opis produktu
SV Szyna zbiorcza E-Cu cynowana, ze zintegrowanymi otworami, SxW: 50x10 mm, D: 585 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)