Łącznik wzdłużny E-Cu do łączenia szeregowego szyn zbiorczych

Nr kat.: SV 9686200

Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych od szafy do szafy.

Nr kat.:
SV 9686200
Wersja
do głównej szyny zbiorczej 30 x 10 mm
Opis produktu
Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy.
Materiał
E-Cu
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
195 mm
Szyny na fazę
2
4
Przekrój
60 mm x 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,026 kg
Masa brutto
1,193 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,026
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Łącznik wzdłużny, wysokość: 60 mm, do E-Cu 2x/4x30x10 mm
Atesty
DNV
Lloyds Register
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions