Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych od szafy do szafy.
- Nr kat.:
- SV 9686210
- Wersja
- do głównej szyny zbiorczej 30 x 10 mm
- Opis produktu
- Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy.
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 195 mm
- Szyny na fazę
- 1
- Przekrój
- 35 mm x 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,59 kg
- Masa brutto
- 0,758 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,59
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177936232
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Łącznik wzdłużny, wysokość: 35 mm, do E-Cu 1x30x10 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions