Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych od szafy do szafy.
- Nr kat.:
- SV 9686250
- Wersja
- do głównej szyny zbiorczej 50 x 10 mm
- Opis produktu
- Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy.
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 199 mm
- Szyny na fazę
- 2
4 - Przekrój
- 100 mm x 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,72 kg
- Masa brutto
- 1,92 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,703
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Łącznik wzdłużny, wysokość: 100 mm, do E-Cu 2x/4x50x10 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions