Łącznik wzdłużny E-Cu do łączenia szeregowego szyn zbiorczych

Nr kat.: SV 9686260

Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych od szafy do szafy.

Nr kat.:
SV 9686260
Wersja
do głównej szyny zbiorczej 50 x 10 mm
Opis produktu
Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy.
Materiał
E-Cu
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
195 mm
Szyny na fazę
1
Przekrój
55 mm x 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,939 kg
Masa brutto
1,107 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,939
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Łącznik wzdłużny, wysokość: 55 mm, do E-Cu 1x50x10 mm
Atesty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions