Do konstrukcji systemów szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych.
- Nr kat.:
- SV 9676004
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- W razie stosowania tylko 1, 2 lub 3 szyn należy zamknąć wolne miejsca szyn przy użyciu wkładek
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 100
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyny miedziane płaskie
- Przekrój
- 100 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,258 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177595057
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wspornik szyn zbiorczych, Flat-PLS 100, do szyny SxW: 80/100x10 mm
- Dokumentacja
- Safety instructions