Element dystansowy

Nr kat.: SV 9676007

Przy zastosowaniu szyn zbiorczych o mniejszych szerokościach w komorach wspornika należy użyć elementów dystansowych w celu wyrównania różnic szerokości.

Nr kat.:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Wskazówka
Przy szerokości szyny < 60 mm przy Flat-PLS 60 lub < 100 mm przy Flat-PLS 100 należy zastosować element dystansowy.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Pasuje do szyn zbiorczych
Szyny miedziane płaskie
Szyny miedziane płaskie
Szyny miedziane płaskie
Pasuje do szyn zbiorczych
Szerokość: 40, 50, 80
Wysokość: 10, 10, 10 mm
Opak.
16 szt.
Waga netto
0,064 kg
Masa brutto
0,081 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Element dystansowy, do wspornika szyn zbiorczych, SV 9676002/004/020/21, do szyny SxW: 40/50/80x10 mm
Atesty
ABS
DNV
Lloyds Register