Do mocowania pionowych systemów szyn zbiorczych rozdzielczych. Do szyn zbiorczych 30 x 5 i 30 x 10 mm.
- Nr kat.:
- SV 9686100
- Opis produktu
- Do montażu pionowych systemów szyn zbiorczych rozdzielczych (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-bieg., odstęp między osiami 70 mm) lub systemów szyn zbiorczych (30 x 5/10 mm, 3-/4-bieg., odstęp między osiami 60 mm) z komponentami RiLine w modułowych polach odpływowych.
- Materiał
- Duroplastyczne tworzywo sztuczne
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- Podobny do RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- 70 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,24 kg
- Masa brutto
- 1,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Uchwyt szyny zbiorczej 4-bieg., 70 mm, do E-Cu 30x5/10 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions