Do zachowania klasy łukoochronności B.
- Nr kat.:
- SV 9686420
- Wersja
- Do montażu systemu szyn zbiorczych w części dachowej
- Opis produktu
- W celu osiągnięcia klasy łukoochronności B (bezpieczeństwo osób i urządzeń) według IEC/TR 61 641. Nadaje się do jednego pola szafy sterowniczej.
- Materiał
- Stal
Tworzywo sztuczne
Silikon - Zakres dostawy
- 2 blaszane pokrywy
2 uchwyty do anod antykorozyjnych
Certyfikat
Wraz z zestawem montażowym
2 blaszane separatory
6 anod antykorozyjnych
8 uszczelek
8 pokryw z tworzywa sztucznego - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,95 kg
- Masa brutto
- 6,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
- Atesty
- Lloyds Register
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi