Wsporniki szyn zbiorczych do łączenia szeregowego szyn zbiorczych (w części dachowej)

Nr kat.: SV 9686000

Do łączenia szeregowego szyn zbiorczych od szafy do szafy w części dachowej.

Nr kat.:
SV 9686000
Opis produktu
Do łączenia 3- lub 4-biegunowych systemów szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych w części dachowej między szafami.
Materiał
Duroplastyczne tworzywo sztuczne
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
Podobny do RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych
30 x 10 mm
Odstęp środkowy szyn zbiorczych
80 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Dla każdej fazy możliwy jest montaż maks. 4 szyn zbiorczych (przewodów szynowych)
Do mocowania wspornika szyny zbiorczej na profilu szafy potrzebna jest nakrętka klatkowa (M8) 4165.500
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,8 kg
Masa brutto
3,88 kg
Numer taryfy celnej
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wsporniki szyn zbiorczych (do szeregowania) 4-biegunowe, 80 mm, do E-Cu 30x10 mm, Duroplastyczne tworzywo sztuczne, Palność zgodnie z UL 94-V0
Atesty
DNV
Lloyds Register
Dokumentacja
Info sheet
Instrukcja obsługi
Safety instructions