- Nr kat.:
- SV 9677700
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Installation type
- Mocowanie zatrzaskowe
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 000 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Nadaje się do zastosowania z wyłącznikiem z przednim przyłączem śrubowym
- Możliwość instalacji na systemie szyn zbiorczych z lub bez profilu zakrywającego
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 652 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 13,3 kg
- Masa brutto
- 15,28 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 7,745
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
Adapter urządzeniowy SV, 1000 A, 690 V, 3-bieg., 185 mm, mocowanie zaciskowe