Do wyłączników mocy producentów ABB, Eaton, Schneider Electric i Siemens Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.
- Nr kat.:
- SV 9677770
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kątowniki przyłączeniowe
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Installation type
- Mocowanie zatrzaskowe
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Prąd znamionowy maksymalny
- 630 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Nadaje się do zastosowania z wyłącznikiem z przednim przyłączem śrubowym
- Możliwość instalacji na systemie szyn zbiorczych z lub bez profilu zakrywającego
- Wymiary
- Szerokość: 150 mm
Wysokość: 585 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,2 kg
- Masa brutto
- 6,629 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 3,754
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
- Adapter urządzeniowy SV, 630 A, 690 V, 3-bieg., 185 mm, mocowanie zaciskowe
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions