Do bocznego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyn zbiorczych. Mocowanie do wspornika szyn zbiorczych.
- Nr kat.:
- SV 9677600
- Opis produktu
- Do prawego i lewego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyny zbiorczej. Mocowanie do wspornika szyn zbiorczych.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 osłona końcowa lewa
1 osłona końcowa prawa - Pasuje do nr kat.
- 9677.500
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,48 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177705371
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Osłona końcowa, do wsporników szyn zbiorczych, SV 9677500
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi