Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem miejsca łączenia od szafy do szafy, z lub bez łączników szynowych.
- Nr kat.:
- SV 9677640
- Opis produktu
- Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem miejsca łączenia od szafy do szafy, z lub bez łączników szynowych.
- Materiał
- Rynienka podstawy: polifenyloeter (PPE)
Profil zakrywający: poliamid
Osłona środkowa: poliamid - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Trzy rynienki podstawy
Pokrywa (czołowa)
Dwie środkowe pokrywy dla wsporników szyn zbiorczych - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 1 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177705456
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
- SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do łączenia szaf
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi