- Nr kat.:
- SV 9677920
- Opis produktu
- Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
E-Cu, cynowane
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Końcówka kabla M12
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 600 A
- Wymiary
- Szerokość: 98 mm
- Przyłącze kabli okrągłych
- 240 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,662 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,471
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177806351
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Blok przyłączeniowy, 1600 A, 690 V, 1-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, przyłącze przewodów okrągłych 240 mm²