Zestaw łączeniowy do adaptera urządzeniowego

Nr kat.: SV 9677730

Konfekcjonowany zestaw łączeniowy do popularnych wyłączników mocy (MCCB). Do połączenia elektrycznego między wyłącznikiem a adapterem urządzeniowym (3-biegunowym).

Nr kat.:
SV 9677730
Opis produktu
Konfekcjonowany zestaw łączeniowy do popularnych wyłączników mocy (MCCB). Do połączenia elektrycznego między wyłącznikiem a adapterem urządzeniowym (3-biegunowym).
Materiał
E-Cu
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do nr kat.
9677.700
9677.705
Pasuje do producenta (typu)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,707 kg
Masa brutto
8,707 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
8,707
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Zestaw łączeniowy, do adaptera urządzeniowego, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions