Konfekcjonowany zestaw łączeniowy do popularnych wyłączników mocy (MCCB). Do połączenia elektrycznego między wyłącznikiem a adapterem urządzeniowym (3-biegunowym).
- Nr kat.:
- SV 9677760
- Opis produktu
- Konfekcjonowany zestaw łączeniowy do popularnych wyłączników mocy (MCCB). Do połączenia elektrycznego między wyłącznikiem a adapterem urządzeniowym (3-biegunowym).
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do nr kat.
- 9677.710
- 9677.715
- Pasuje do producenta (typu)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,46 kg
- Masa brutto
- 9,59 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 6,814
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zestaw łączeniowy, do adaptera urządzeniowego, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions