Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do adaptera urządzeniowego

Nr kat.: SV 9677792

Do zakrycia zestawu łączeniowego z przodu.

Nr kat.:
SV 9677792
Opis produktu
Do zakrycia zestawu łączeniowego z przodu. Pokrywa może być także stosowana do przyłącza kabli rozłącznika. Osłony pokrywy umożliwiają zamknięcie otwartych dostępów kablowych w pokrywie zabezpieczenia przed dotykiem.
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Zakres dostawy
Z zaślepkami pokrywy
Pasuje do producenta (typu)
ABB (XT6, XT7)
Siemens (3VA27)
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 kg
Masa brutto
1,26 kg
Numer taryfy celnej
39191019
EAN
4028177805347
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do adaptera urządzeniowego SV 967770X/71X, (ABB - Tmax T7)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi