Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH

Numer artykułu: SV 9677.200

3-bieg., do systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.

Numer artykułu:
SV 9677.200
Wersja
z możliwością łączenia 3-biegunowego
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
Kolor
Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
Uchwyt: RAL 7016
Do rozmiaru NH
2
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
185 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Bolce M12
Liczba biegunów
3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze
800 V (AC), 3~
Znamionowy prąd roboczy maks.
400 A
Wskazówka
W przypadku zastosowania komponentów na szynach zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem wymagane jest zastosowanie zacisku stykowego
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Do montażu przekładnika
Tak
Wymiary
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 670 mm
Przyłącze kabli okrągłych
6 ‐ 240 mm²
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,97 kg
Masa brutto
5,06 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,73
Numer taryfy celnej
85365080
EAN
4028177705517
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Opis produktu
SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 2, 400 A, 690 V, 3-bieg., Bolce M12, 185 mm, do montażu przekładnika prądowego
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne