Do bezpośredniego podłączenia przewodów okrągłych.
- Nr kat.:
- SV 9677440
- Opis produktu
- Do bezpośredniego podłączenia przewodów okrągłych.
- Materiał
- Mosiądz
- Powierzchnia
- Ocynowane
- Do rozmiaru
- 3
- Pasuje do nr kat.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Przyłącze kabli okrągłych
- 120 ‐ 300 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,384 kg
- Masa brutto
- 0,4 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,067
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk przyłączeniowy V, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 3 (SV 9677XXX), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 120-300 mm²
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi