Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
- Nr kat.:
- SV 9677450
- Opis produktu
- Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
E-Cu, cynowane - Do rozmiaru
- 00
- Wskazówka
- Instalacja możliwa tylko na systemie szyn zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem (profil zakrywający, rowkowany)
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,225 kg
- Masa brutto
- 0,24 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,038
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk stykowy, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 00 (SV 9677XXX)
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi