Zacisk stykowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH / adapterów przyłączeniowych

Nr kat.: SV 9677460

Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.

Nr kat.:
SV 9677460
Opis produktu
Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
E-Cu, cynowane
Do rozmiaru
1 - 3 i adapter przyłączeniowy
Wskazówka
Instalacja możliwa tylko na systemie szyn zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem (profil zakrywający, rowkowany)
Opak.
3 szt.
Waga netto
0,36 kg
Masa brutto
0,472 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,051
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177705203
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk stykowy, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 i adapter przyłączeniowy, SV 9677XXX)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi